Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Nuron

GDG 6-22 Akkukäyttöinen suorahiomakone

Die grinder GDG 6-22 pahvi Tuotenumero: 2267026

Säädettävänopeuksinen akkuhiomakone tehokkaalla harjattomalla moottorilla ja entistä pidemmällä käyttöajalla metallin valmistukseen ja arkkitehtoniseen metallintyöstöön (Nuron-akkualusta)

  • Nimellisjännite: 21.6 V
  • Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 5: 19000 r/min; vaihde 6: 25000 r/min
  • Mitat (PxLxK): 403 x 76 x 110 mm

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
420,12 EUR