Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

AI T320 ON!Track Bluetooth® -älytunniste

ON!Track smart tag AI T320 Tuotenumero: 2273202

Kestävä merkki kaluston paikantamiseksi ja tunnistamiseksi Hilti ON!Track järjestelmällä – varaston optimointi ja tehokas hallinta

  • Mitat (PxLxK): 32 x 22 x 5 mm
  • Viivakoodin tyyppi: 2D-viivakoodi (Datamatrix ECC200)
  • IP-suojausluokka: IP 67, IP 69
premium

Tuotevaihtoehdot

Mitat (PxLxK)
  • 32 x 22 x 5 mm
Viivakoodin tyyppi
  • 2D-viivakoodi (Datamatrix ECC200)
Viestintästandardi
  • Bluetooth 4.0
Käyttölämpötila-alue
  • -20 - 60 °C
Pakkauskoko
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
334,80 EUR
16,74 EUR
/
1 kpl