MT-EC-40/50 Kiskon päätylappu
Kiskojen päätylappu MT-EC-40/50 Tuotenumero: 2273643
Kiskon päätylappu MT-40 ja MT-50 -asennuskiskoihin
- Materiaalikoostumus: PPB-M02
- Pinnanlaatu: n/a
- Paino: 0.01 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
28,00 EUR
0,56 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
PPB-M02
Pinnanlaatu
n/a
Paino
0.01 kg
Dokumentit ja videot
pdf Korroosion käsikirja, englanti [ 9.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Turvallisempi käsittely – auttaa suojaamaan asentajia leikkauksen jälkeen syntyneiltä teräviltä reunoilta
- Parempi kestävyys – auttaa estämään reunojen muodonmuutokset rakennustyömaalla tapahtuvan säilytyksen ja kuljetuksen aikana
- Hienompi ulkomuoto – tukitankojen päätylaput antavat siistin ja ammattimaisen vaikutelman
Sovellukset
- Auttaa suojaamaan MT-40 ja MT-50 -tukitankojen reunoja säilytyksen ja kuljetuksen aikana
- Peittää kaikki leikkauksesta syntyneet terävät reunat