MP-PS 2-2 -putkenpidin
Putkenpidin MP-PS M2-2 163-173 6" OC Tuotenumero: 2331006
Ulkokäyttöön pinnoitettu (OC) putkenpidin, jonka korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä raskaisiin teollisiin sovelluksiin, putken ulkohalkaisija 21-328 mm (1/2" - 12")
- Kiinnitysväli - D: 163 - 173 mm
- Putken nimelliskoko (engl.): 6 "
- Putken nimelliskoko: 150 mm
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 21 - 26 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 44 mm
- 45 - 51 mm
- 59 - 65 mm
- 75 - 81 mm
- 88 - 94 mm
- 100 - 108 mm
- 110 - 118 mm
- 136 - 144 mm
- 163 - 173 mm
- 192 - 202 mm
- 217 - 227 mm
- 244 - 254 mm
- 267 - 277 mm
- 318 - 328 mm
Korkeus maanpinnan yläpuolella putken alaosaan
- 88.5 - 116 mm
- 116 - 171 mm
- 171 - 223.5 mm
Putken nimelliskoko (engl.)
- 1/2 "
- 1 "
- 1-1/4 "
- 1-1/2 "
- 2 "
- 2-1/2 "
- 3 "
- 3-1/2 "
- 4 "
- 5 "
- 6 "
- 7 "
- 8 "
- 10 "
- 12 "
Putken nimelliskoko
- 15 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
Pakkauskoko
- 2 kpl
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
357,66 EUR
178,83 EUR
/
1 kpl











