Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-PS 2-2 -putkenpidin

Putkenpidin MP-PS M2-2 217-227 8" OC Tuotenumero: 2331008

Ulkokäyttöön pinnoitettu (OC) putkenpidin, jonka korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä raskaisiin teollisiin sovelluksiin, putken ulkohalkaisija 21-328 mm (1/2" - 12")

  • Kiinnitysväli - D: 217 - 227 mm
  • Putken nimelliskoko (engl.): 8 "
  • Putken nimelliskoko: 200 mm

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 21 - 26 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 44 mm
  • 45 - 51 mm
  • 59 - 65 mm
  • 75 - 81 mm
  • 88 - 94 mm
  • 100 - 108 mm
  • 110 - 118 mm
  • 136 - 144 mm
  • 163 - 173 mm
  • 192 - 202 mm
  • 217 - 227 mm
  • 244 - 254 mm
  • 267 - 277 mm
  • 318 - 328 mm
Korkeus maanpinnan yläpuolella putken alaosaan
  • 88.5 - 116 mm
  • 116 - 171 mm
  • 171 - 223.5 mm
Putken nimelliskoko (engl.)
  • 1/2 "
  • 1 "
  • 1-1/4 "
  • 1-1/2 "
  • 2 "
  • 2-1/2 "
  • 3 "
  • 3-1/2 "
  • 4 "
  • 5 "
  • 6 "
  • 7 "
  • 8 "
  • 10 "
  • 12 "
Putken nimelliskoko
  • 15 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
Pakkauskoko
  • 2 kpl
  • 4 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
441,94 EUR
220,97 EUR
/
1 kpl