MP-PS 4-2 Putkenpidin
Putkenpidin MP-PS L4-2 267-277 10" OC Tuotenumero: 2331035
Ulkokäyttöön pinnoitettu (OC) putkenpidin, jonka korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä raskaisiin teollisiin sovelluksiin, putken ulkohalkaisija 217-610 mm (8" - 24")
- Kiinnitysväli - D: 267 - 277 mm
- Putken nimelliskoko (engl.): 10 "
- Putken nimelliskoko: 250 mm
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 267 - 277 mm
- 318 - 328 mm
- 350 - 360 mm
- 401 - 411 mm
- 452 - 462 mm
- 503 - 513 mm
- 605 - 615 mm
Korkeus maanpinnan yläpuolella putken alaosaan
- 88.5 - 116 mm
- 116 - 171 mm
- 171 - 223.5 mm
Putken nimelliskoko (engl.)
- 10 "
- 12 "
- 14 "
- 16 "
- 18 "
- 20 "
- 24 "
Putken nimelliskoko
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 600 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
395,16 EUR
395,16 EUR
/
1 kpl







