Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-PS 4-2 Putkenpidin

Putkenpidin MP-PS M4-2 605-615 24" OC Tuotenumero: 2331050

Ulkokäyttöön pinnoitettu (OC) putkenpidin, jonka korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä raskaisiin teollisiin sovelluksiin, putken ulkohalkaisija 217-610 mm (8" - 24")

  • Kiinnitysväli - D: 605 - 615 mm
  • Putken nimelliskoko (engl.): 24 "
  • Putken nimelliskoko: 600 mm

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 267 - 277 mm
  • 318 - 328 mm
  • 350 - 360 mm
  • 401 - 411 mm
  • 452 - 462 mm
  • 503 - 513 mm
  • 605 - 615 mm
Korkeus maanpinnan yläpuolella putken alaosaan
  • 88.5 - 116 mm
  • 116 - 171 mm
  • 171 - 223.5 mm
Putken nimelliskoko (engl.)
  • 10 "
  • 12 "
  • 14 "
  • 16 "
  • 18 "
  • 20 "
  • 24 "
Putken nimelliskoko
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 600 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
950,99 EUR
950,99 EUR
/
1 kpl