Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-FCM-R HL Suuren kuormituksen ritiläkiinnike (ruostumaton)

Ritiläkiinnike X-FCM-R HL 23/28 Tuotenumero: 2349142

Ritiläkiinnike kierretankotappeihin erittäin syövyttävissä ympäristöissä

  • Sovellus: Ritilät
  • Hyväksynnät: ABS, BV, DNV GL, LR
  • Käyttöyhteys (työkalut): DX 460, DX 5, DX 6
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Ritilän korkeus
  • 23 - 28 mm
  • 48 - 53 mm
Ritilän leveysalue
  • 18 - 44 mm
Korroosiosuoja
  • Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 112,39 EUR
11,12 EUR
/
1 kpl