HIT-HY 200-A V3 kemiallinen ankkuri
Huipputehokas injektiomassa – nopeasti kovettuva kemiallinen ankkuri, joka on hyväksytty pohjalevyn ankkurointiin ja jälkiasennettujen harjaterästen kiinnitykseen betoniin
- Pohjamateriaalit: Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut)
- Pohjamateriaalin tila: Kuiva, Vesitäytteinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, ICC-ES-raportti (betoni), Seisminen
Tuotevaihtoehdot
- 330 ml
- 500 ml
- 1 kpl
Tekniset tiedot
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Entistä nopeampi kovettuminen – optimoitu ankkurointisovelluksiin kuivassa betonissa, märässä betonissa tai veden täyttämissä porarei'issä (riippuen terästen erittelyistä ja hyväksynnöistä), laaja käyttölämpötila-alue (-10 °C – +40 °C).
- Helpompi määrittää ja tilata – PROFIS Engineeringin avulla voit suunnitella teräs-betonikiinnitykset tai betoni-betonikiinnitykset EC2:n, TR069:n, TR082:n tai Hilti-suunnittelumenetelmän mukaisesti
- Monipuolinen kemiallinen ankkuri vaihteleviin olosuhteisiin – hyväksytty iskuporattuja, onteloporattuja ja timanttiporareikiä varten (mukana TE-YRT).
- Nopeampi, helpompi ja turvallisempi asennus – yhdistä täysin akkutoimiseen SafeSet-järjestelmään saumattomaksi asennusratkaisuksi, joka säästää aikaa paikan päällä ja vähentää asennusvirheitä
- Laajat hyväksynnät – mukaan lukien ETA-hyväksyntä halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille, seisminen C2-luokka, palonkestävyys sekä jopa 100 vuoden käyttöikä harjateräksen ja ankkureiden osalta
Sovellukset
- Teräsrakenteiden ankkurointi (teräspalkit, pilarit yms.) betoniin
- Toisioteräsrakenteiden kiinnitys (esim. hyllystöt, koneistot, suojakaiteet, äänivallit) betoniin
- Erilaiset betoniliitokset, esimerkiksi seinien, laattojen, pilareiden sekä palkkien jatkokset
- Betonin lujittaminen ja raudoitettujen betonirakennusten jälkiasennus, mukaan lukien väärin sijoitetun/puuttuvan raudoituksen korvaaminen jälkiasennetulla harjateräksellä
- Rakenteelliset betoniliitokset jälkiasennetuilla harjateräksillä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Tuotevideot
Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?

KOVEMPI. NOPEAMPI. LUJEMPI.
Yhden suosituimman kemiallisen ankkurimme päivitetty versio tuo asiakkaille monia uusia etuja.
HIT-HY 200-A V3 tarjoaa paremman suorituskyvyn, uusia hyväksyntöjä ja täydellisen SafeSet-yhteensopivuuden. Lisäksi V3:ssa on hyväksynnät harjateräksille ja pohjalevylle, mukaan lukien palotilanne ja veden täyttämät porareiät, mikä tuo lisää monipuolisuutta nykyiseen kemialliseen ankkuriimme verrattuna. Laajempien hyväksyntöjen ansiosta V3 tarjoaa myös täydellisen ratkaisun ankkurointiliitoksiin ja harjaterästartuntoihin, joten sitä voidaan käyttää kaikissa vastaavissa sovelluksissa kuin HIT HY 200-R V3 -ankkurimassaa.
Saamasi hyödyt
Suurempi kuormituskapasiteetti
Halkeilleessa betonissa keskimäärin 10 % ja seismisessä C2-luokassa 15 % suurempi kuormituskapasiteetti.
Nopeasti kovettuva
Päivittäisiin ja vaativiin työmaan töihin, joissa aika ratkaisee.
ETA-hyväksytty palosuunnittelu
ETA-hyväksytty palomitoitus TR082-suunnittelumenetelmällä kemiallisille ankkureille.
SafeSet-hyväksytty
Voidaan käyttää osana Hilti SafeSet -järjestelmää - sisältyvät ankkurin hyväksyntäasiakirjoihin

Ominaisuudet käytettäessä Hilti SafeSet -järjestelmää
HIT-HY 200-A V3 -ankkuri voidaan asentaa käyttämällä Hilti SafeSet-asennustapaa.
Kun käytetään Hiltin TE-CD- tai TE-YD-onteloporanterää yhdessä Hilti-imurin kanssa tekee se asentamisesta nopeaa ja lähes pölytöntä eikä erillistä reiän puhdistamista tarvita. Tämä säästää aikaa , kustannuksia ja varmistaa kiinnityksen laadun, kun kriittisiä työvaiheita kuten puhdistus ei tarvitse erikseen tehdä.

Sopii useisiin sovelluksiin
Edeltäjäänsä verrattuna HIT-HY 200-A V3 -kemiallisella ankkurilla on vieläkin laajemmat hyväksynnät koskien palomitoitusta ja veden täyttämiä reikiä, joten se soveltuu rakenneterästen, täydentävien teräsrakenteiden, suojarakenteiden, kaiteiden ja paloportaiden ankkurointiin. Se soveltuu myös seismisiin vahvistuksiin / jälkiasennuksiin, teräsbetonirakennuksien tukemiseen sekä jälkiasennettavien harjaterästen rakenteellisiin liitoksiin.
Kaikki mitä tarvitset kemiallisille ankkureille

Hilti SafeSet
Eliminoi reikien puhdistustarve ja maksimoi tuottavuus Hiltin järjestelmällä, joka on kehitetty ankkureiden ja jälkiasennettujen harjateräsliitosten asennukseen.

PROFIS Engineering -suunnitteluohjelma
PROFIS hoitaa erilaisia teräksen ja betonin liitäntäelementtejä koskevat laskelmat ja analyysit ja kattavan dokumentaation avulla – kaikki yhdellä pilvipohjaisella työkalulla.