Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

PX 10 Kohdistin

Transpointer PX 10 Tuotenumero: 273124

Tarkka kohdistin tulo- ja poistoaukkojen tunnistamiseen sekä niiden etäisyyksien määrittämiseen

  • Käyttölämpötila-alue: -20 - 55 °C
  • Maksimikäyttöaika: 17 h
  • Paino paristoilla: 1 kg

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 305,45 EUR
1 305,45 EUR
/
1 kpl

TUNNISTA MISTÄ PORATA JA MITEN

Hilti PX 10 -kohdistimen tunnistusjärjestelmä

Hilti PX 10 -kohdistin auttaa poraamaan turvallisesti ja pienentämään putkeen, kaapeliin tai raudoitukseen osumisen vaaraa.

Järjestelmä koostuu PX 10 T -lähettimestä ja PX 10 R -vastaanottimesta ja siinä on kallistusjalusta laskentaa varten:

• Poranterän ulostulo- ja sisäänmenokohdat

• Porauskulmat

• Pohjamateriaalin paksuus ja poranterän pituus

PX 10 T -kohdistin lävistää magneettikentällä tiilet, puun, betonin ja rautavahvisteisen betonin ja kohdistuu PX 10 R -vastaanottimeen

PYYDÄ ILMAINEN ESITTELY PAIKAN PÄÄLLÄ

Ota yhteyttä paikalliseen Hilti-tiimiin ja pyydä ilmaista esittelyä tai lisätietoa. Autamme mielellämme työmaalla, internetin kautta ja puhelimitse.