PX 10 Kohdistin
Transpointer PX 10 kit Tuotenumero: 273126
Tarkka kohdistin tulo- ja poistoaukkojen tunnistamiseen sekä niiden etäisyyksien määrittämiseen
- Käyttölämpötila-alue: -20 - 55 °C
- Maksimikäyttöaika: 17 h
- Paino paristoilla: 1 kg
Tuotevaihtoehdot
- 1 kpl
TUNNISTA MISTÄ PORATA JA MITEN
Hilti PX 10 -kohdistimen tunnistusjärjestelmä
Hilti PX 10 -kohdistin auttaa poraamaan turvallisesti ja pienentämään putkeen, kaapeliin tai raudoitukseen osumisen vaaraa.
Järjestelmä koostuu PX 10 T -lähettimestä ja PX 10 R -vastaanottimesta ja siinä on kallistusjalusta laskentaa varten:
• Poranterän ulostulo- ja sisäänmenokohdat
• Porauskulmat
• Pohjamateriaalin paksuus ja poranterän pituus
PX 10 T -kohdistin lävistää magneettikentällä tiilet, puun, betonin ja rautavahvisteisen betonin ja kohdistuu PX 10 R -vastaanottimeen
PYYDÄ ILMAINEN ESITTELY PAIKAN PÄÄLLÄ
Ota yhteyttä paikalliseen Hilti-tiimiin ja pyydä ilmaista esittelyä tai lisätietoa. Autamme mielellämme työmaalla, internetin kautta ja puhelimitse.