DX 76 Panosnaulain
Naulain DX 76 MX Tuotenumero: 285791 #285791




Puoliautomaattinen ja tehokas panosnaulain metallikatteiden kiinnittämiseen
- Mitat (PxLxK): 450 x 101 x 352 mm
- Paino: 4.35 kg
- Kiinnittimen pituusalue: 19 - 21 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia naulain.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
3 823,21 EUR
3 823,21 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Mitat (PxLxK)
450 x 101 x 352 mm
Paino
4.35 kg
Kiinnittimen pituusalue
19 - 21 mm
Panoksen tyyppi
6.8/18 M10
Automaattinen männän palautus
Ei
Bluetooth
Ei
Hilti Connect
Ei
Teho (maks.)
563 J
Tehonsäätö
Kyllä
Männän tyyppi
X-76-P-ENP
Dokumentit ja videot
pdf DX 76 Pika-aloitusopas [ 10.6 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erinomainen ergonominen muotoilu – pehmustettu, liukumaton jaksotusote ja erinomainen tasapaino tarkoittaa vähemmän väsymistä käytön aikana
- Integroidut turvamekanismit – turvallisempaa ja luotettavampaa käyttöä varten
- Helppo puhdistaa ja huoltaa työmaalla
- Tehty kovaan käyttöön
- Säädettävä tehosäädin – tarkka hallittavuus luotettavia kiinnityksiä varten
Sovellukset
- Komposiittimetallikatteiden kiinnitys teräsrakenteisiin, vähimmäispaksuus 6 mm (1/4") komposiittikatteessa
- Metallikatteiden kiinnitys teräsrakenteisiin, vähimmäispaksuus 6 mm (1/4") katoissa
- Päällyslevyjen kiinnitys teräsrakenteisiin, vähimmäispaksuus 6 mm (1/4") ulkoverhouksessa
- Ritiläelementtien kiinnitys teräsrakenteisiin ritilöiden lisävarusteilla
- Liittovaarnojen kiinnitys teräsrakenteisiin HVB-lisävarusteilla
Liittyvät tuotteet
Nauhoitetut 0,27 kaliberin pitkät Clean-Tec -panokset metallikatteiden kiinnittämiseksi teräsrakenteisiin panosnaulaimilla
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.


