MQZ-L-F
Kiskolevy MT-ZL M8 OC / MQZ-L9 F Tuotenumero: 304196
Kuumasinkitty (HDG) porauslevy trapetsiasennukseen ja ankkurointiin
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
- Paino: 92 g
Tuotevaihtoehdot
Reiän halkaisija - D
- 9.5 mm
- 11.5 mm
- 13.5 mm
- 17.5 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
111,40 EUR
5,57 EUR
/
1 kpl


