MQZ-L-F
Kiskolevy MT-ZL M12 OC / MQZ-L13 F Tuotenumero: 304198
Kuumasinkitty (HDG) porauslevy trapetsiasennukseen ja ankkurointiin
- Hyväksynnät: Shock approved (LS-S-06-904)
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Reiän halkaisija - D
- 9.5 mm
- 11.5 mm
- 13.5 mm
- 17.5 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
111,40 EUR
5,57 EUR
/
1 kpl


