Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MQZ-L-F

Kiskolevy MT-ZL M16 OC / MQZ-L17 F Tuotenumero: 304199

Kuumasinkitty (HDG) porauslevy trapetsiasennukseen ja ankkurointiin

  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
  • Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
  • Paino: 80 g

Tuotevaihtoehdot

Reiän halkaisija - D
  • 9.5 mm
  • 11.5 mm
  • 13.5 mm
  • 17.5 mm
Pakkauskoko
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
115,60 EUR
5,78 EUR
/
1 kpl