Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

HAS-E-R ankkuritanko

Ankkuritanko HAS-E-R M33X300/80 Tuotenumero: 333140

Premium-tason ankkuritanko kemiallisille ankkurointimassoille betonissa (A4 ruostumaton teräs)

  • Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
  • Terän halkaisija: 37 mm
  • PROFIS-ohjelmisto: Kyllä

Asiakkaat hakivat myös seuraavia vaarna or vaarnarauta.

Tuotevaihtoehdot

Materiaalikoostumus
  • Teräs, A4 (SS316)
Ankkurin koko
  • M33
  • M36
Terän halkaisija
  • 37 mm
  • 40 mm
Ankkurin pituus
  • 420 mm
  • 460 mm
Kannan muoto
  • Ulkokierteellinen
Pakkauskoko
  • 2 kpl
  • 4 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 800,16 EUR
450,04 EUR
/
1 kpl