erikoinen
HAS-E-R ankkuritanko
Ankkuritanko HAS-E-R M36x330/90 #333141
Premium-tason ankkuritanko kemiallisille ankkurointimassoille betonissa (A4 ruostumaton teräs)
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
- Terän halkaisija: 40 mm
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
Asiakkaat hakivat myös seuraavia vaarna or vaarnarauta.
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Teräs, A4 (SS316)
Ankkurin koko
- M33
- M36
Ankkurin pituus
- 420 mm
- 460 mm
Kannan muoto
- Ulkokierteellinen
Pakkauskoko
- 2 kpl
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
1 131,74 EUR
565,87 EUR
/
1 kpl




