Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

TE 300-AVR SDS-Plus piikkausvasara

Piikkausvasara TE 300-AVR 230V Tuotenumero: 386052

Erittäin kevyt SDS Plus (TE-C) -piikkausvasara betonin ja muurauksen pintakäsittelyyn

  • Työsuunta: Seinä
  • Työkaluistukan tyyppi: TE-C (SDS Plus)
  • Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 3.8 kg

Asiakkaat hakivat myös seuraavia seinäpiikkari or piikkari.

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 175,29 EUR
1 175,29 EUR
/
1 kpl