MM-C-30 C-kanavaprofiili
Asennuskisko MM-C-30 2m Tuotenumero: 418749
Galvanoitu C-kanavaprofiili kevyisiin sovelluksiin
- Korkeus: 30 mm
- Materiaalin paksuus: 1 mm
- Materiaalikoostumus: S250GD - DIN EN 10346
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 2 m
Pakkauskoko
- 16 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
16
Nettohinta (ALV 0%)
153,60 EUR
9,60 EUR
/
1 m







