MM-C-36 C-kanavaprofiili
Asennuskisko MM-C-36 2m Tuotenumero: 418750
Galvanoitu C-kanavaprofiili kevyisiin/keskiraskaisiin sovelluksiin
- Korkeus: 36 mm
- Materiaalin paksuus: 1.75 mm
- Materiaalikoostumus: S250GD - DIN EN 10346
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 2 m
- 3 m
Pakkauskoko
- 16 m
- 18 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
16
Nettohinta (ALV 0%)
236,96 EUR
14,81 EUR
/
1 m








