Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MM-C-36 C-kanavaprofiili

Asennuskisko MM-C-36 3m M10 Tuotenumero: 418751

Galvanoitu C-kanavaprofiili kevyisiin/keskiraskaisiin sovelluksiin

  • Korkeus: 36 mm
  • Materiaalin paksuus: 1.75 mm
  • Materiaalikoostumus: S250GD - DIN EN 10346

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 2 m
  • 3 m
Pakkauskoko
  • 16 m
  • 18 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
18
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
278,64 EUR
15,48 EUR
/
1 m