Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HAS kierretanko

Ankkuritanko HAS 8.8 HDG M10x1000 Tuotenumero: 419102

Kierreankkuritanko (metrinen) injektoitavaan hybridi-/epoksiankkurointiin betoniin ja muuraukseen (5.8 tai 8.8 hiiliteräs ja HDG tai A4 ruostumaton teräs)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs 5.8, Hiiliteräs 5.8 HDG, Hiiliteräs 8.8, Hiiliteräs, kuumasinkitty, Ruostumaton teräs, A4
  • PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
  • Sovellus: Tasolevy

Tuotevaihtoehdot

Materiaalikoostumus
  • Hiiliteräs 5.8
  • Hiiliteräs 8.8
  • Hiiliteräs 8.8 HDG
  • Ruostumaton teräs, A4
Ankkurin koko
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
Ankkurin pituus
  • 1000 mm
  • 3000 mm
Kannan muoto
  • Tasakanta
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 5 kpl
  • 15 kpl
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
281,60 EUR
14,08 EUR
/
1 kpl