HAS kierretanko
Ankkuritanko HAS 8.8 HDG M24x1000 Tuotenumero: 419106

Kierreankkuritanko (metrinen) injektoitavaan hybridi-/epoksiankkurointiin betoniin ja muuraukseen (5.8 tai 8.8 hiiliteräs ja HDG tai A4 ruostumaton teräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs 5.8, Hiiliteräs 5.8 HDG, Hiiliteräs 8.8, Hiiliteräs, kuumasinkitty, Ruostumaton teräs, A4
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
- Sovellus: Tasolevy
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Hiiliteräs 5.8
- Hiiliteräs 8.8
- Hiiliteräs 8.8 HDG
- Ruostumaton teräs, A4
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
Ankkurin pituus
- 1000 mm
- 3000 mm
Kannan muoto
- Tasakanta
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 5 kpl
- 15 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
352,95 EUR
70,59 EUR
/
1 kpl



