CFS-W SG Yksittäinen palokatkonauha
Palokatkonauha CFS-W SG 75/2.5" #429551
Esileikattu laajeneva ja joustava palokatkonauha, jonka avulla voidaan luoda paloa ja savua torjuva sulku palavien putkien läpivientien ympärille
- Mitat (PxLxK): 249 x 45 x 4.5 mm
- Hyväksynnät: ETA-10/0405
- Pohjamateriaalit: Betoni (kevyt), Betoni, Muuraus, Väliseinä
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Putken nimellishalkaisija
- 75 mm
- 110 mm
Leveys
- 45 mm
Pakkauskoko
- 2 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
91,86 EUR
45,93 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Mitat (PxLxK)
249 x 45 x 4.5 mm
Hyväksynnät
ETA-10/0405
Pohjamateriaalit
Betoni (kevyt), Betoni, Muuraus, Väliseinä
LEED VOC
7.6 g/l
Voidaan maalata
Ei
Pituus
249 mm
Korkeus
5 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Sovelluksen lämpötila-alue
-5 - 50 °C
Lämpötilankesto
-20 - 100 °C
Sovellus
Muuta
Dokumentit ja videot
pdf ETA-10/0405 CFS-W-palokatkokääreeseen läpivientejä varten, englanti [ 651.9 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi ja helpompi asennus ilman koukkuja, ankkureita tai poraamista
- Asennetaan pohjamateriaalin sisään – ideaali ahtaisiin ja vaikeapääsyisiin paikkoihin
- Ihanteellinen hyvin ahtaisiin asennuksiin
- Ihanteellinen ahtaisiin asennuksiin
Sovellukset
- Palavien putkien, halkaisija 50 - 160 mm, paloteknisten osastojen seinä- ja lattialäpivientien tiivistys
- Putkimateriaalit: PE, PE-HD, PVC, PVC-U, PVC-C
- Aukkoihin betonissa, kevytbetonissa, muurauksessa ja väliseinissä
- Voidaan käyttää erilaisia täyttö- ja tiivistemateriaaleja

