Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

CFS-W SG Yksittäinen palokatkonauha

Palokatkonauha CFS-W SG 110/4" #429553

Esileikattu laajeneva ja joustava palokatkonauha, jonka avulla voidaan luoda paloa ja savua torjuva sulku palavien putkien läpivientien ympärille

  • Mitat (PxLxK): 370 x 45 x 9 mm
  • Hyväksynnät: ETA-10/0405
  • Pohjamateriaalit: Betoni (kevyt), Betoni, Muuraus, Väliseinä
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija
  • 75 mm
  • 110 mm
Leveys
  • 45 mm
Pakkauskoko
  • 2 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
152,34 EUR
76,17 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Mitat (PxLxK)
370 x 45 x 9 mm
Hyväksynnät
ETA-10/0405
Pohjamateriaalit
Betoni (kevyt), Betoni, Muuraus, Väliseinä
LEED VOC
7.6 g/l
Voidaan maalata
Ei
Pituus
370 mm
Korkeus
9 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Sovelluksen lämpötila-alue
-5 - 50 °C
Lämpötilankesto
-20 - 100 °C
Sovellus
Muuta

Dokumentit ja videot

pdf ETA-10/0405 CFS-W-palokatkokääreeseen läpivientejä varten, englanti [ 651.9 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Nopeampi ja helpompi asennus ilman koukkuja, ankkureita tai poraamista
  • Asennetaan pohjamateriaalin sisään – ideaali ahtaisiin ja vaikeapääsyisiin paikkoihin
  • Ihanteellinen hyvin ahtaisiin asennuksiin
  • Ihanteellinen ahtaisiin asennuksiin

Sovellukset

  • Palavien putkien, halkaisija 50 - 160 mm, paloteknisten osastojen seinä- ja lattialäpivientien tiivistys
  • Putkimateriaalit: PE, PE-HD, PVC, PVC-U, PVC-C
  • Aukkoihin betonissa, kevytbetonissa, muurauksessa ja väliseinissä
  • Voidaan käyttää erilaisia täyttö- ja tiivistemateriaaleja
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto