Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

CFS-C P Ensiluokkainen palokatkomansetti

Palokatkomansetti CFS-C P 63/2" #435407

ETA-yhteensopiva jälkiasennettava ensiluokkainen palokatkomansetti, jonka avulla voidaan luoda paloa ja savua torjuva sulku olemassa olevien 50-250 mm putkien ympärille

  • Hyväksynnät: ETA-10/0404
  • Pohjamateriaalit: Kevytbetoni, Betoni, Muuraus, Väliseinä
  • LEED VOC: 7.6 g/l
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia Mansetti, palokatkomansetti, putkipalokatko or palokatko.

Tuotevaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
Putken halkaisija - alue
  • 32 - 51 mm
  • 52 - 64 mm
  • 65 - 78 mm
  • 79 - 91 mm
  • 92 - 115 mm
  • 126 - 170 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
23,25 EUR
23,25 EUR
/
1 kpl