CFS-C P Ensiluokkainen palokatkomansetti
Palokatkomansetti CFS-C P 225/9" #435415
ETA-yhteensopiva jälkiasennettava ensiluokkainen palokatkomansetti, jonka avulla voidaan luoda paloa ja savua torjuva sulku olemassa olevien 50-250 mm putkien ympärille
- Hyväksynnät: ETA-10/0404
- Pohjamateriaalit: Kevytbetoni, Betoni, Muuraus
- LEED VOC: 7.6 g/l
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Mansetti, palokatkomansetti, putkipalokatko or palokatko.
Tuotevaihtoehdot
Putken nimellishalkaisija
- 50 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 225 mm
- 250 mm
Putken halkaisija - alue
- 32 - 51 mm
- 52 - 64 mm
- 65 - 78 mm
- 79 - 91 mm
- 92 - 115 mm
- 126 - 170 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
512,01 EUR
512,01 EUR
/
1 kpl