Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Yleiskäyttöinen tiiviste, joka muodostaa joustavan palokatkon rakennusliitoksiin sekä läpivienteihin

  • LEED VOC: 49.5 g/l
  • Hyväksynnät: ETA-10/0292, ETA-10/0389
  • Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus, Väliseinä, Puu
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia kitti or sukka.

Tuotevaihtoehdot

Väri
  • Harmaa
  • Valkoinen
Pakkaus
  • Foliopatruuna 580 ml
  • Patruuna 310 ml
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
13,95 EUR
13,95 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

LEED VOC
49.5 g/l
Hyväksynnät
ETA-10/0292, ETA-10/0389
Pohjamateriaalit
Betoni, Muuraus, Väliseinä, Puu
Sovelluksen lämpötila-alue
2 - 40 °C
Kuivumisaika noin
3 mm/3 päivää 1
Voidaan maalata
Kyllä
Tuoteluokka
Ultimate
  1. 75 °F/24 °C, 50 % suhteellinen kosteus

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Tarkoitettu estämään tulipalon, savun ja myrkyllisten höyryjen eteneminen
  • Maalattava
  • Vahva kiinnittyminen erilaisiin pohjamateriaaleihin

Sovellukset

  • Saumat kevyissä seinärakenteissa
  • Pystysuorat saumat seinärakenteissa ja niiden välillä
  • Vaakasuorat saumat seinän ja lattian, sisäkaton tai katon välillä
  • Läpiviennit ( teräs- ja kupariputket)

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.