CFS-S ACR Akryylipohjainen palokatkomassa
Palokatkomassa akryyli CFS-S ACR FW #435863
Yleiskäyttöinen tiiviste, joka muodostaa joustavan palokatkon rakennusliitoksiin sekä läpivienteihin
- Hyväksynnät: ETA-10/0292, ETA-10/0389
- Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus, Väliseinä, Puu
- Sovelluksen lämpötila-alue: 2 - 40 °C
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia kitti or sukka.
Tuotevaihtoehdot
Väri
- Harmaa
- Valkoinen
Pakkaus
- Foliopatruuna 580 ml
- Patruuna 310 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
498,20 EUR
24,91 EUR
/
1 kpl





