Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

DCH 180-SL urajyrsin

Uraleikkuri DCH 180-SL 230V Tuotenumero: 47998

Sähkötoiminen käsivarainen uraleikkuri kuivakäyttöön, leikkaussyvyys jopa 60 mm

  • Leikkaussyvyys: 60 mm
  • Laikan halkaisija: 185 mm
  • Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 9.2 kg

Asiakkaat hakivat myös seuraavia roilotin, uraleikkuri or roilokone.

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
2 909,90 EUR
2 909,90 EUR
/
1 kpl