RA-putkiripustimet
Putkenkannatin RA M8 Tuotenumero: 58235

Sinkityt putkiripustimet putkien ripustussovelluksiin
- Kierre - M: M8
- Materiaalikoostumus: Taottava valurauta
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
Pituus - L
- 44 mm
Halkaisija - D
- 12 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
50,85 EUR
1,02 EUR
/
1 kpl

