AIC 1000 Ilmanpuhdistin
Kit AIC 1000 H13 Tuotenumero: 3770311 #3770311










Joustava ja kevyt ilmanpuhdistin hienojen ilmahiukkasten poistamiseen rakennustöissä
- Paino: 15.2 kg
- Mitat (PxLxK): 492 x 419 x 674 mm
- IP-suojausluokka: IP 44 (EN 60529)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
1 636,38 EUR
1 636,38 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Paino
15.2 kg
Mitat (PxLxK)
492 x 419 x 674 mm
IP-suojausluokka
IP 44 (EN 60529)
Syöttökaapelin pituus
3 m
Äänitaso
62.8 dB (A)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje AIC 1000 01, AIC 2000 01, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina, serbia [ 5.1 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erinomainen kuljetettavuus – paino vain 15 kg, suuret pyörät ja teleskooppikahva, minkä ansiosta tämä on yksi markkinoiden helpoiten liikuteltavista ilmanpuhdistimista
- Turvallisemmat työympäristöt – vähentää entisestään altistumista ilmapölylle työpaikalla: ilmanpuhdistimet täydentävät työkalupohjaisia pölynpoistojärjestelmiä luomalla lähes pölyttömiä työympäristöjä
- Nopeampi puhdistus – ilmanpuhdistin puhdistaa hienon pölyn ilmasta ennen kuin sitä kerääntyy ympäristöön vähentäen täten puhdistustarvetta työpäivän jälkeen
- Estää pölyn leviämisen – auttaa estämään pölyn leviämisen työalueen ulkopuolelle ja kriittisille alueille, esimerkiksi sairaaloissa
- Monipuolinen ja käytännöllinen muotoilu – voidaan helposti integroida pölyseiniin, eikä letkujen kiinnittämiseen tarvita lisävarusteita
Sovellukset
- Pölynpoisto rakennustöissä, kuten hiomisen, viimeistelyn, purkamisen ja leikkauksen aikana
- Luo negatiivisia painealueita, jotka auttavat rajoittamaan pölyä määritetyllä alueella
- Sopii hienoihin pölyhiukkasiin, kuten haitallisista rakennusmateriaaleista syntyviin hiukkasiin, joiden asettuminen vie aikaa (mukaan lukien silikapöly)



