AIC 2000 Ilmanpuhdistin
Kit AIC 2000 H13 Tuotenumero: 3770312
Joustava ja kevyt ilmanpuhdistin lisäteholla pienten hiukkasten poistamiseen suuremmalla nopeudella tai suuremmilta alueilta
- Paino: 16.3 kg
- Mitat (PxLxK): 492 x 419 x 674 mm
- IP-suojausluokka: IP 44 (EN 60529)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
2 572,59 EUR
2 572,59 EUR
/
1 kpl













