Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Nuron erikoinen

VC 4MX-22 T8 Johdoton M-luokan rakennusimuri

Pölynimuri VC 4MX-22 & T8 Tuotenumero: 2415434

Kompakti, tehokas akkutoiminen imuri sähkötyökalujen käyttöön ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), valinnainen reppu, 8 litran säiliö (Nuron-akku)

  • Erillinen ilmavirtausmoottori: 67 l/s
  • Ilmavirtaus letkun päässä: 30 l/s
  • Maks. alipaine: 17 kPa

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Tank VC 3/4-T8, 1x Letku VC 10-22/ 140-2-22, 1x Suodatin, 1x Pölypussi VC 10-22/ 140-2-22 muovi
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
679,52 EUR