MFT-VSI S konsolit
Slide 1 of 7: CG004079_v3 (3662934)
Pienet ruostumattomat teräskonsolit esiasennetulla eristimellä tuuletettujen julkisivujen asennukseen rakennuksiin, joissa on suuri lämpötehokkuus ja tiukat palovaatimukset
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
- Eristysmateriaali: Polypropeenin kopolymeeri
- Eristysmateriaalin paksuus: 6 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
Reiän halkaisija - D
- 6.5 mm
- 11 mm
Pakkauskoko
- 15 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 140,70 EUR