Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Suuret ruostumattomat teräskonsolit esiasennetulla eristimellä tuuletettujen julkisivujen asennukseen rakennuksiin, joissa on suuri lämpötehokkuus ja tiukat palovaatimukset

  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
  • Eristysmateriaali: Polypropeenin kopolymeeri
  • Eristysmateriaalin paksuus: 6 mm

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Pakkauskoko
  • 15 kpl
  • 25 kpl
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
Alkaen 291,45 EUR