HIS-N-ankkuri, sisäkierteinen hylsy

Sisäkierteinen ankkuri käytettäväksi HVU2-liimakapseleiden ja injektoitavien hybrid-/epoksilaastien kanssa betoniin tehtäviin kiinnityksiin.
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty, Ruostumaton teräs, A4
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Teräs, A4 (SS316)
- Teräs, sinkitty (väh. 5 µm)
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Terän halkaisija
- 14 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 28 mm
- 32 mm
Ankkurin pituus
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 170 mm
- 205 mm
Kannan muoto
- Sisäkierre
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)