HST4 Kiila-ankkuri
Kiila-ankkuri HST4 M12x75 5-10 Tuotenumero: 2329061
Suorituskykyisin kiila-ankkurimme korkeiden staattisten ja seismisten kuormien kantamiseen halkeilleessa betonissa (hiiliteräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Ankkurin pituus
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 135 mm
- 145 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 260 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 12 kpl
- 20 kpl
- 32 kpl
- 40 kpl
- 60 kpl
- 72 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
40
Nettohinta (ALV 0%)
102,00 EUR
2,55 EUR
/
1 kpl







