HST2 V3 BW Naula-ankkuri
Kiila-ankkuri HST2 V3 M12x105 5-25 BW Tuotenumero: 2345275
Erittäin suorituskykyinen kiila-ankkuri (M8–M16) staattisten ja seismisten kuormien kantamiseen halkeilleessa betonissa (hiiliteräs, suuri aluslevy)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
Ankkurin pituus
- 70 mm
- 90 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 130 mm
Pakkauskoko
- 12 kpl
- 20 kpl
- 25 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
29,20 EUR
1,46 EUR
/
1 kpl






