HES
Jousiankkuri HES 8/90 Tuotenumero: 45853
Jousiankkuri
- Kannan muoto: Uppokanta
- Hyväksynnät / testiraportit: N/A
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Jousiankkuri or Pikanaula.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin pituus
- 60 mm
- 90 mm
- 110 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
19,05 EUR
0,38 EUR
/
1 kpl


