Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

S-MD 51 Z itseporautuvat metalliruuvit

Itseporautuvat ruuvi S-MD51Z 4,8x19 #219032

Itseporautuva ruuvi (sinkittyä hiiliterästä), sisältää 16 mm:n aluslevyn ohuisiin metallien välisiin kiinnityksiin (enintään 3 mm)

  • Pohjamateriaalit: Hiiliteräs
  • Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
  • Pituus: 19 mm
premium

Tuotevaihtoehdot

Korroosiosuoja
  • Sinkitty
Porauskapasiteettialue DC
  • 1.2 - 2.75 mm
Paksuusalue kiinnitettynä MF
  • 1.2 - 8 mm
Pituus
  • 19 mm
Pakkauskoko
  • 500 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
500
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
160,00 EUR
0,32 EUR
/
1 kpl