Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

Betonitunnistin harjateräksen paikantamiseen, syvyysmittaukseen ja kokoarviointiin rakenteellisessa analysoinnissa

  • Suurin esineen tunnistussyvyys: 200 mm
  • Paikantamistarkkuus: 1% +/-3mm mm
  • Kahden vierekkäisen esineen vähimmäisetäisyys: 30 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 15 277,74 EUR

Tekniset tiedot

Suurin esineen tunnistussyvyys
200 mm 1
Paikantamistarkkuus
1% +/-3mm mm 2
Kahden vierekkäisen esineen vähimmäisetäisyys
30 mm
Datamuisti (skanneri)
200 skannausta
Käyttölämpötila-alue
-10 - 50 °C
Paino paristoilla
2 kg
  1. Ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa huomattavasti suorituskykyyn ja tarkkuuteen. Katso käyttöohjeet.
  2. Ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa huomattavasti suorituskykyyn ja tarkkuuteen. Katso käyttöohjeet.

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Integroitu näyttö näyttää harjateräksen rakenteen ylänäytössä ja leikkauskuvan tarkkaa rakenteellista analysointia varten
  • Älykäs algoritmi tukee harjaterästen tarkkaa syvyysmittausta
  • Laaja anturin toiminta-alue mahdollistaa suurien alueiden nopean ja helpon skannauksen
  • Skannaustietojen tallennus dokumentointia ja rakenteellista anysointia varten

Sovellukset

  • Ensimmäisen harjateräskerroksen tarkistus ja analysointi
  • Betonipeitteen tarkastus laajoilla alueilla rakenteellista korjaustyötä varten
  • Rakennusten hyväksymistarkastukset ja laadunvalvonta
  • Rakenteellisten arviointiraporttien luominen, mukaan lukien tilastotiedot ja esitykset 2D/3D-kuvilla

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Palvelut

Hilti Tool Service

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta

Työkalupalvelu

  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
  • Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
  • Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevideot