AG 125-13S Kulmahiomakone
Kulmahiomakone AG 125-13S 230V Tuotenumero: 2120958 #2120958






1300 W kulmahiomakone kestävällä hiiliharjalla korkeintaan 125 mm laikoilla leikkaamiseen ja hiontaan
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.5 kg
- Maks. leikkaussyvyys: 34 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
236,94 EUR
236,94 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Laikan halkaisija
125 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
2.5 kg
Maks. leikkaussyvyys
34 mm
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 11500 r/min
Liipasimen tyyppi
Jatkuvasti päällä
A-painotettu äänenpainetaso
94 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo kulmahionnassa (ah,AG)
5.3 m/s² 2
Vastuuvapauslauseke
Käytä erityistä suojaa valitusta laikasta riippuen
Nimellinen ottoteho
1300 w
Nimellissyöttöjännite
230 V
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Abrasives Portfolio Selector_2024, englanti [ 1.7 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää työkalun rungon kontrolloimattoman kierron, jos laikka juuttuu kiinni – tämä lisää työkalun työturvallisuutta
- Hilti Smart Power -tekniikka säätää tehon automaattisesti leikattavan materiaalin mukaan – varmistaa aina optimaalisen leikkaustehon ja suojaa moottoria ylikuormitukselta
- Hyvä pito kädensijassa ja pehmustettu sivukahva vähentävät tärinää ja maksimoivat työskentelymukavuuden
- Uritus (roilot) jopa 25 mm leveyteen käyttäen kahta laikkaa (DC EX 125/5" -lisävarusteen kanssa)
- Ergonominen työkalu leikkaukseen ja hiontaan
Sovellukset
- Teräksen ja mineraalipohjaisten materiaalien leikkaus ja hionta
- Leikkaus ja katkaisu, metallin ja mineraalimateriaalin hionta
- Pinnoitteiden poisto ja tasoitteiden poisto betonista
- Saumojen uudistaminen
- Kaikenlaiset materiaalit ja pinnat
Liittyvät tuotteet
Teräsuojaan kiinni napsautettava etukansi – pakollinen katkaisulaikkoja käyttäessä
Äärimmäisen suorituskykyinen metallikatkaisulaikka, joka tarjoaa pitkän käyttöiän ja suuren leikkausnopeuden
Huippuluokan timanttiterä metallin ja muiden pohjamateriaalien ensiluokkaiseen leikkaukseen
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa yhden vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.



