Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Kulma-

hiomakoneet

Tehokas

metallin katkaisu

Leikkaa nopeasti raudoitusten, putkien, tankojen ja levyjen läpi – myös vaikeapääsyisissä paikoissa.
Monipuolinen

metallin hionta

Toivottu lopputulos – karkeasta hionnasta hienoon viimeistelyyn.
Lähes pölytön

betonin leikkaus

Suorita kuivat, lähes pölyttömät betonileikkaukset liittämällä Hilti-kulmahiomakoneesi Hilti-imuriin.
Laadukas

betonin hionta

Erinomainen betonipintojen hiontatulos Hiltin kuppilaikoilla.
Tehokas

metallin katkaisu

Leikkaa nopeasti raudoitusten, putkien, tankojen ja levyjen läpi – myös vaikeapääsyisissä paikoissa.
Monipuolinen

metallin hionta

Toivottu lopputulos – karkeasta hionnasta hienoon viimeistelyyn.
Lähes pölytön

betonin leikkaus

Suorita kuivat, lähes pölyttömät betonileikkaukset liittämällä Hilti-kulmahiomakoneesi Hilti-imuriin.
Laadukas

betonin hionta

Erinomainen betonipintojen hiontatulos Hiltin kuppilaikoilla.

    Nopea ja turvallinen hionta ja katkaisu

    kulmahiomakone

    Aktiivinen 3D-väännönrajoitin

    Suojaa työkalun käyttäjää äkillisissä hallitsemattomissa liikkeissä

    SensTech

    Sammuttaa työkalun automaattisesti käyttäjän otteen irrotessa (lisänä vain AG 6D -malleissa)

    Nopeasti toimiva laikkajarru

    Pysäyttää laikan sekunneissa turvallisuuden parantamiseksi

    Ergonominen muotoilu

    Ohut kahva lisää mukavuutta ja ohjattavuutta

    Hilti-työkalut on valmistettu 28-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista.¹
    Akkutoiminen vai johdollinen

    Valitse virtalähde

    Tarvitsetko vapauden liikkua työmaalla ilman johtoja? Teetkö kevyitä putkien tai kiskojen katkaisutöitä? Haluatko katkaista nopeasti harjaterästä, metallia tai betonia? Puhdistatko tai valmisteletko metallipintoja hitsausta varten? Nuron-akkujärjestelmän akkukulmahiomakoneet tarjoavat siihen tehokkaan ratkaisun.

    Akkutoiminen

    Suorituskyky yhdellä akun latauksella*


    Jopa 37 harjateräksen katkaisua
    (⌀ 26 mm)

    Johdollinen

    Kun johdollinen työkalu on parempi valinta


    Tarvitsetko jatkuvaa virtaa?
    Valitse johdollinen työkalu

    * Perustuu testaukseen seuraavilla tuotteilla:

    AG 30D-22 -akkukulmahiomakone, B 22-290 Nuron -akku, AC-D SPX 230 x 1,8 mm -katkaisulaikka. Työmaaolosuhteet, kuten lämpötila, ilmankosteus, pölyn määrä sekä työstettävä materiaali, voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka paljon työtä yhdellä akun latauksella voidaan enimmillään tehdä.

    “Hiltin rälläkät tekevät töitä yhtä ahkerasti kuin sinäkin.”

    Päivitä kalustosi

    Elinikäinen materiaali- ja valmistustakuu

    Materiaali- ja valmistusvirheet

    Korjaamme ja vaihdamme osia työkaluihin niiden eliniän ajan, mikäli kyseessä on materiaali- tai valmistusvirhe (1). Kaikki muut vaatimukset on poissuljettu.

    Kulumissuoja

    2 vuoden kuluton jakso

    Huollamme suurimman osan työkaluista veloituksetta 2 vuoden ajan ostopäivästä. Huoltoon kuuluu varaosat, työ ja rahtikustannukset. Kuluttoman jakson jälkeen huollot ovat maksullisia, mutta niille asetetaan hintakatto (2).

    Huollon kiertoaika

    Huolto 3 päivässä

    Työkalu palautuu takaisin yleensä kolmessa päivässä huollon tilaamisesta. Voimme noutaa työkalun ja palauttaa sen takaisin suoraan työmaallesi.

    Kyllä. Hiltin kulmahiomakoneisiin on saatavilla pölynpoistovarustus, joka on yhteensopiva Hiltin pölynimureiden kanssa. Hiltin pölynpoistojärjestelmät vastaavat turvallisuusstandardeihin laajasti. Löydät pölynpoistovarustuksen kulmahiomakoneen tuotesivulta.

    Oikea koko riippuu käyttökohteestasi ja tekemästäsi työstä. Pienemmät kulmahiomakoneet (noin 125 mm) ovat yleensä helpompia käsitellä, ja ne soveltuvat hyvin kevyeen katkaisuun, hiontaan sekä työskentelyyn ahtaissa tai vaikeasti saavutettavissa paikoissa.

    Suuremmat kulmahiomakoneet (180-230 mm) tarjoavat enemmän tehoa ja suuremman katkaisusyvyyden, minkä ansiosta ne soveltuvat paremmin vaativiin töihin, kuten paksumpien materiaalien katkaisuun tai laajojen pintojen työstämiseen.Hilti tarjoaa erikokoisia kulmahiomakoneita kompakteista tarkkuustyöhön tarkoitetuista malleista aina tehokkaisiin työkaluihin vaativiin katkaisu- ja hiontatöihin.

    Oikea pyörimisnopeus riippuu käyttökohteesta, työstettävästä materiaalista ja käytettävästä laikkatyypistä. Katkaisussa kulmahiomakoneita käytetään yleensä suuremmilla pyörimisnopeuksilla, kun taas pienemmät nopeudet soveltuvat usein paremmin esimerkiksi kiillotukseen tai herkkien tai lämpöherkkien materiaalien työstämiseen.

    Käytä aina pyörimisnopeutta, joka ei ylitä laikan suurinta sallittua kierroslukua (rpm) ja joka vastaa käyttökohteen vaatimuksia.Jos työkalussa on säädettävä kierrosnopeus, sen avulla voit parantaa hallittavuutta ja saavuttaa tasaisempia tuloksia erilaisissa katkaisu-, hionta- ja viimeistelytöissä.

    Kulmahiomakonetta valittaessa tärkeitä turvallisuusominaisuuksia ovat muun muassa kuolleen miehen kytkin, joka pysäyttää työkalun, kun ote kytkimestä vapautetaan, sekä nopeatoiminen laikkajarru, joka pysäyttää laikan nopeasti virran katkaisun jälkeen. Elektroniset turvajärjestelmät, kuten aktiivinen väännörajoitin (ATC, Active Torque Control), voivat vähentää takapotkun riskiä sammuttamalla moottorin, jos laikka jumiutuu.

    Osassa Hilti-kulmahiomakoneista on lisäksi 3D-väännönrajoitin (3D ATC), joka suojaa käyttäjää takapotkuilta kaikissa suunnissa.

    Monissa Hilti-kulmahiomakoneissa nämä ominaisuudet on yhdistetty muihin turvallisuutta ja käyttömukavuutta parantaviin toimintoihin, kuten pehmeään käynnistykseen (Soft Start) ja ylikuormitussuojaukseen. Myös ergonominen muotoilu ja vähäinen tärinä parantavat työkalun hallittavuutta ja auttavat tekemään työskentelystä turvallisempaa erityisesti pitkäkestoisissa työtehtävissä.

    Monissa Hilti-kulmahiomakoneissa on kuolleen miehen kytkin, joka parantaa turvallisuutta työskentelyn aikana. Työkalu pysyy käynnissä vain, kun kytkintä pidetään jatkuvasti painettuna, ja moottori sammuu automaattisesti, kun kytkin vapautetaan.

    Tietyissä Hilti-malleissa perinteisen mekaanisen kytkimen sijasta käytetään SensTech-kosketuskytkintä, joka toteuttaa saman kytkintoiminnon kosketukseen perustuvalla teknologialla.

    Tämä auttaa vähentämään onnettomuusriskiä tilanteissa, joissa käyttäjä menettää otteensa tai työkalun hallinnan. Ominaisuuden saatavuus vaihtelee mallikohtaisesti, joten tarkista aina oman työkalusi tekniset tiedot.

    Pölynimurin käyttöä metallin katkaisussa ei yleensä suositella. Metallia katkaistaessa syntyy kuumia kipinöitä ja teräviä metallihiukkasia, jotka voivat vaurioittaa pölynimuria ja aiheuttaa turvallisuusriskejä.

    Hilti-pölynpoistojärjestelmät on suunniteltu ensisijaisesti esimerkiksi betonin ja muurauksen katkaisu- ja hiontatöihin, joissa ne auttavat hallitsemaan hienojakoista ilmassa leviävää pölyä.

    Tarkista aina ennen käyttöä kulmahiomakoneen, lisävarusteiden ja pölynimurin käyttöohjeet sekä yhteensopivuus kyseiseen sovellukseen.

    Huomiot

    (1) Annamme tuotteelle elinikäisen valmistajan takuun valmistus- ja materiaalivirheitä vastaan, jos työkalu rikkoutuu materiaali- tai valmistusvikojen vuoksi. Tämä valmistajan takuu on voimassa niin kauan kuin tarvittavia varaosia on saatavilla.

    (2) Kuluton jakso: Joitain poikkeuksia sovelletaan. Tutustu ehtoihin Hiltin huoltopalvelua koskevalla sivulla

    Hanki kulmahiomakone