Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Hiomakoneet

betonille

Suorituskykyä betonin hiontaan

seinän hionta
Seinien hionta

Hio seinät jopa 50 % nopeammin ja ilman hiontajälkiä.

Ergonominen ote ja pölykaulus lisäävät hallittavuutta hyödyntämällä imurin aikaansaamaa tartuntavaikutusta.
betoniseinän viimeistely
Seinien viimeistely

Naarmuton pinta.

DGH 130- ja DGH 150 -mallien viimeistelylaikat poistavat tehokkaasti pienet pintavirheet.
pinnoitteen poistaminen
Pinnoitteen poisto

Poista pinnoitteet jopa kaksi kertaa nopeammin.

Poista maalit, epoksit ja muut pinnoitteet jopa 2 kertaa nopeammin kuin kulmahiomakoneella.
Reunojen viisteytys

Siisti ja sileä lopputulos.

DGH 130-22 -betonihiomakoneeseen saatavana oleva hiontakupu yhdessä SPX Turbo -kuppilaikkojen kanssa ehkäisee reunojen lohkeilua.
seinän hionta
Seinien hionta

Hio seinät jopa 50 % nopeammin ja ilman hiontajälkiä.

Ergonominen ote ja pölykaulus lisäävät hallittavuutta hyödyntämällä imurin aikaansaamaa tartuntavaikutusta.
betoniseinän viimeistely
Seinien viimeistely

Naarmuton pinta.

DGH 130- ja DGH 150 -mallien viimeistelylaikat poistavat tehokkaasti pienet pintavirheet.
pinnoitteen poistaminen
Pinnoitteen poisto

Poista pinnoitteet jopa kaksi kertaa nopeammin.

Poista maalit, epoksit ja muut pinnoitteet jopa 2 kertaa nopeammin kuin kulmahiomakoneella.
Reunojen viisteytys

Siisti ja sileä lopputulos.

DGH 130-22 -betonihiomakoneeseen saatavana oleva hiontakupu yhdessä SPX Turbo -kuppilaikkojen kanssa ehkäisee reunojen lohkeilua.

    Hio nopeammin ja siistimmin vähemmällä vaivalla

    betonihiomakone
    betoniseinän hionta

    Puhdas työmaa

    Pölyliitin, korkeuden säätö ja helppo käyttö myös kulmissa.

    katon hionta

    Hyvä hallittavuus

    Ergonominen ote takaa hyvän hallinnan kaikissa asennoissa.

    nopeudensäätö

    Nopeudensäätö

    Nopeudensäätö eri sovelluksiin: säädä nopeutta materiaalin ja laadun mukaan.

    kuppilaikka

    Avaimeton laikan lukitus

    Laikan vaihtaminen ei vaadi työkaluja.

    Monipuolinen valikoima

    Valitse työkalu, joka vastaa tarpeeseen

    Valitse työkalu käyttökohteen mukaan, olipa kyseessä pinnoitteiden poisto tai hienoviimeistely. Huomioi myös työstettävä pinta, työskentelyalueen koko sekä se, painotatko liikkuvuutta, suorituskykyä, ergonomiaa vai kevyttä painoa.

    DGH 130-22 -akkubetonihiomakone soveltuu nopeisiin korjaus- ja viimeistelytöihin pienillä alueilla, joissa liikkuvuus on tärkeämpää kuin suuri materiaalinpoistokyky.

    Johdollinen DGH 130 tarjoaa tasaisen suorituskyvyn ja kevyen rakenteen jatkuvaan seinäpintojen hiontaan sekä laadukkaaseen viimeistelyyn laajemmilla pinnoilla.

    Vain lattioille tarkoitettu DGH 150 tarjoaa raskaan hionnan vaatiman suorituskyvyn maalin, liiman, epoksin ja muiden pinnoitteiden tehokkaaseen poistoon kovilta betonipinnoilta.

    “Hiltin betonihiomakoneet on suunniteltu tekemään betonin hionnasta nopeampaa, puhtaampaa ja hallitumpaa. Ne poistavat materiaalia tehokkaasti, mahdollistavat lähes pölyttömän työskentelyn ja tuottavat tasaisen lopputuloksen.”

    Valitse betonihiomakone

    Usein kysytyt kysymykset

    Voit käyttää sekä viimeistelylaikkoja että timanttikuppilaikkoja. Kiinnitä vain laikan pidin tai kuppilaikka suoraan työkaluun. Käytä DGH 130 -betonihiomakoneissa 125 mm:n laikkoja ja DGH 150 -betonihiomakoneessa 150 mm:n laikkoja.

    Saavuta paras mahdollinen suorituskyky täysin akkukäyttöisellä järjestelmällä: DGH 130-22 -akkubetonihiomakoneella, akkukäyttöön optimoidulla SPX Turbo A -timanttikuppilaikalla sekä VC 4HX-22 -pölynimurilla (15 litran säiliö).

    20 vuoden rajoitettu takuu

    Materiaalit ja valmistus

    Lähes kaikkien työkalujemme kohdalla korjaamme tai vaihdamme osia, jotka rikkoutuvat materiaali- tai valmistusvikojen seurauksena, 20 vuoden ajan (2). Mahdollisia lisävaateita ei hyväksytä.

    2 vuoden kulumissuoja

    Kuluton jakso

    Huollamme useimmat työkalut maksutta 2 vuoden ajan ostopäivästä. Tähän sisältyvät varaosat, työ ja kuljetus. Kuluttoman jakson jälkeen huollot ovat maksullisia, mutta huolloille asetetaan hintakatto (3).

    3 päivän kiertoaika

    3 päivän huolto

    Saat työkalusi yleensä takaisin kolmen päivän kuluessa korjauksen tilaamisesta. Noudamme jopa rikkinäisen työkalusi työmaaltasi ja palautamme sen samaan paikkaan (4).

    Huomautukset

    (1) Luku vuodelta 2024


    (2) 20 vuoden valmistajan takuu: Valmistus- ja materiaalivirheiden kohdalla Hiltin yksinomaisen harkinnan mukaan korjaamme tai vaihdamme työkalun, tai palautamme työkalun ostohinnan, jos varaosia ei ole saatavilla. Tämä ei vaikuta asiakkaan lakisääteisiin takuuoikeuksiin tuotevikojen tapauksessa.


    (3) Kuluton jakso: Joitakin poikkeuksia sovelletaan. Hiomakoneiden, bensiinisahojen, ruuvilippaiden ja DX 9 -panosnaulainten kuluton jakso on 1 vuosi. Timanttityökalujen, joissa on käyttöaikalaskuri, kuluton jakso on 2 vuotta tai 200 tuntia (kumpi tulee aiemmin täyteen).
    Huomaa, että väärinkäytöstä tai käytöstä, joka ei ole työkalun käyttöohjeen mukaista, johtuvaa vahinkoa ei korvata ja tällöin huolto veloitetaan. Seuraavat kulutustarvikkeet eivät kuulu kuluttoman jakson piiriin, ja kyseisten tuotteiden korjaaminen tai vaihtaminen on suoritettava asiakkaan kustannuksella: Lisävarusteet ja tarvikkeet, panosnaulainten männät, tyynynrenkaat ja pysäyttimet, polttomoottorisahojen vetonarukokoonpanot ja suodattimet, imurien suodattimet sekä hydraulisten työkalujen leuat, terät ja puristuspakat.

    (4) 3 päivän kiertoaika: Vaikka Hilti pyrkiikin saamaan työkalusi takaisin sinulle 3 päivän aikana, läpimenoaikoja ei taata ja mahdolliset vaatimukset pidemmiltä korjausajoilta suljetaan pois. Hilti ei ole vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat korjatun työkalun myöhemmästä toimituksesta.

    Osta betonihiomakone