Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

TE 3-M poravasara

Poravasara TE 3-M 230V laukku Tuotenumero: 2198253

Tehokas kolmitilainen ja monikäyttöinen SDS Plus (TE-C) -poravasara pistoolikahvalla ja piikkaustoiminnolla

  • Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 3.1 kg
  • Optimaalinen Iskuporausalue: 4 - 16 mm
  • Yksittäisen iskun energia: 2.5 J

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
567,45 EUR
567,45 EUR
/
1 kpl