Nuron
TE 4-22 Akkuporavasara
Akkuporavasara TE 4-22 pahvi Tuotenumero: 2253089 #2253089





Kompakti SDS Plus -akkuporavasara, jossa on paras teho-paino-suhde yläpuoliseen poraukseen (Nuron-akkualusta)
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.45 kg
- Optimaalinen Iskuporausalue: 4 - 14 mm
- Yksittäisen iskun energia: 2.3 J
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Hilti Grease
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
635,08 EUR
Tekniset tiedot
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
2.45 kg
Optimaalinen Iskuporausalue
4 - 14 mm
Yksittäisen iskun energia
2.3 J
Iskuporauksen halkaisijaväli
4 - 28 mm
Iskuporauksen kierrosluku
1050 r/min
Täyden tehon iskutaajuus
5100 iskua/minuutti
Toiminnot
Aktiivinen momentinrajoitin (ATC), Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR), Syvyysrajoitin, Iskuporaus, Peruutus, LED-työvalo
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin poravasaraporauksessa (ah,HD)
12.3 m/s² 1
A-painotettu äänen tehotaso
98 dB (A) 2
A-painotettu äänenpainetaso
90 dB (A) 3
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
TE DRS-4/6, TE DRS-C, TE DRS-D, TE DRS-22
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöturvallisuustiedote Hilti Grease (FI) [ 771.3 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kompakti mutta erittäin suorituskykyinen – kaikkien Hilti SDS Plus -poravasaroiden paras teho/painosuhde, porausnopeus ja pisin käyttöaika yhdellä latauksella
- Nopeampi poraus – voit viimeistellä asennuksen nopeammin 20 % tehokkaammalla uudella harjattomalla moottorilla ja mullistavilla Nuron-akuilla
- Parempi käyttömukavuus – kevyempi paino, uudistetut kahvat, LED-valo ja parempi tasapaino tekevät TE 4-22 -akkuporavasarasta erityisen helpon käsitellä pään yläpuolella porattaessa
- Monipuoliset turvaominaisuudet – Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) suojaa työkalun rungon kontrolloimattomalta pyörimiseltä, jos poranterä tarttuu kiinni
- Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – lisää päivittäistä tuottavuutta
Sovellukset
- Betonin ja muuratun rakenteen poraus ja iskuporaus
- Yläpuolinen poraus betoniin, kuten putkien ja kanavien ripustamiseen, MEP-asennuksiin ja alakattoihin
- Lähes pölytön poraus (integroitu TE DRS-4/6 -pölynpoistojärjestelmä tai vaatii TE DRS-C -imuriliittimen)
- Ankkureiden ja lyöntiankkurien asennus betoniin (valinnaisella TE-C-ruuvauskärjenpitimellä ja asennustyökalulla)
- OSHA 1925.1153:n taulukon 1 mukainen ja lähes pölytön poraus (integroitu TE DRS-4/6 -pölynpoistojärjestelmä tai vaaditaan TE DRS-C -imuriliitin)
Liittyvät tuotteet
Nuron

Monipuolinen 22 V Li-ion-akku optimaalisella painon, tehon ja käyttöajan tasapainolla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Nuron

Pitkäkestoisempi 22 V Li-ion-akku pidennetyllä käyttöajalla ja suuremmalla teholla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
