Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Pora

vasarat

Huippusuorituskykyä vaativiin tehtäviin

Raskaaseen

poraamiseen

Tasainen teho sovelluksiisi: raudoitukselle, ankkureille, läpivienneille
Hallittu

piikkaaminen

Helppo kanavien ja urien tekeminen tarkkuutta vaativissa töissä ja kovissa materiaaleissa
Tarkka

poraaminen

Luo siistejä reikiä putkien läpivientejä, pistorasioita tai sähkökaapeleita varten.
Raskas

purkaminen

Suunniteltu purkamaan kovaa betonia, kiveä ja muurausta.
Raskaaseen

poraamiseen

Tasainen teho sovelluksiisi: raudoitukselle, ankkureille, läpivienneille
Hallittu

piikkaaminen

Helppo kanavien ja urien tekeminen tarkkuutta vaativissa töissä ja kovissa materiaaleissa
Tarkka

poraaminen

Luo siistejä reikiä putkien läpivientejä, pistorasioita tai sähkökaapeleita varten.
Raskas

purkaminen

Suunniteltu purkamaan kovaa betonia, kiveä ja muurausta.

    Tuottavaan ja turvalliseen työhön

    Tehokas Nuron-akkujärjestelmä

    Enemmän tuottavuutta yhdessä optimaalisen laturin ja tarvikkeiden kanssa

    Aktiivinen väännönrajoitin (ATC)

    Estää työkalun rungon hallitsemattoman pyörimisen, jos poranterä juuttuu materiaaliin

    Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR)

    Tukee tuottavuutta koko päivän ajan tekemällä työstä käyttäjälle mukavampaa ja vähemmän väsyttävää

    Pölynpoistojärjestelmä (DRS)

    Tukee turvallisempaa työskentelyä poistamalla jopa 97 % porauksessa muodostuvasta pölystä (vaatii imurin)

    Hilti-työkalut on valmistettu keskimäärin 28 %:sti kierrätetystä materiaalista.¹
    JOHDOLLINEN TAI AKKUTOIMINEN

    Valitse virtalähde

    Liikkuvuutta vaativiin sovelluksiin ja työmaille, joilla verkkovirtaa on rajallisesti, valitse akkutoiminen Nuron-järjestelmän työkalu. Jatkuvaan käyttöön, jossa liikkuvuus ei ole kriittistä, johdolliset poravasarat ovat paras valinta. Olipa kyseessä akku- tai johtokone: Koet aina Hiltin täyden tehon ja suorituskyvyn.

    Akkutoimiset

    Mitä voit tehdä yhdellä latauksella*


    Jopa
    22
    reikää
    Halkaisija 22 mm, syvyys 22 cm

    Johdolliset

    Milloin johdollinen työkalu on parempi valinta


    Käytä johdollista
    Jatkuva käyttö

    * *Perustuu sisäiseen testaukseen seuraavin tiedoin:

    TE 60-22 akkuporavasara, TE-YX poranterä, 1x B 22-290 Nuron-akku, Työmaaolosuhteet, kuten lämpötila, kosteus, pölytasot ja työstettävät materiaalit, voivat vaikuttaa merkittävästi työskentelyaikaan yhdellä akun latauksella.

    “Hiltin poravasara. Monipuolinen luottokumppani.”

    Päivitä kalustosi

    Usein kysytyt kysymykset

    Maksimoidaksesi Hilti-akkuporavasaroiden käyttöajan, valitse akkujen, laturien ja tarvikkeiden kokonaisuus, joka on optimoitu huippuluokan suorituskykyyn.

    Akku

    Valitse Hiltin suurimman kapasiteetin 22V Nuron-akku B 22-290 suurelle poravasaralle, kuten TE-60. Nuron-akut ovat yhteensopivia kaikkien Nuron-akkutyökalujen kanssa.

    Laturi

    Ultimate-tason C 8-22 Nuron-laturi on nopein tapa ladata Nuron-akut täyteen jopa vain 30 minuutissa.

    Tarvikkeet

    Tuottavuuden maksimoimiseksi valitse Hiltin Ultimate-tason tarvikkeet. Esimerkiksi porausnopeus on Ultimate-tason terillä jopa 30 % nopeampi, minkä ansiosta saat enemmän työtä tehdyksi.

    Hilti tarjoaa laajan valikoiman tarvikkeita, jotka ovat kestäviä ja tehostavat tuottavuuttasi.

    Poranterät betonille ja muuraukselle:

    • SDS+ (TE-C tai TE-CX): Nämä terät ovat ihanteellisia pienemmille poravasaroille, ja ne on suunniteltu ankkurireikien poraukseen betoniin, muuraukseen ja tiiliin.

    • SDS Max: (TE-Y tai TE-YX): Suunniteltu suuremmille poravasaroille. Nämä terät on tarkoitettu raskaisiin sovelluksiin, kuten raudoitetun betonin ja suurten aukkojen poraamiseen.

    Piikit ja taltat

    Käytä betonin/muurauksen purkamiseen ja murtamiseen piikkejä ja talttoja (TE-C/TE-Y). Itseteroittuvat mallit (esim. TE-CX SM) auttavat vähentämään työn keskeytyksiä.

    Pölynhallinta

    Vältä manuaalinen reiän puhdistus. Kun käytät poraamiseen TE-CD tai TE-YD -onteloporanterää yhdessä Hiltin pölynimurin kanssa, reikä puhdistuu porauksen aikana. Tämä tekee harjateräksen asennuksesta luotettavampaa ja samalla pölyaltistus vähenee.

    Pysäytysterät

    Käytä HSC-takakartioankkurin asennuksessa pysäytysporanteriä (esim. TE-C-HSC-B).

    1. Irrota akku tai irrota pistoke pistorasiasta

    Irrota aina johdollinen työkalu pistorasiasta tai poista akku akkutyökalusta ennen puhdistamista välttyäksesi tahattomalta käynnistymiseltä.

    2. Poista pinttynyt lika

    Poista pinttynyt lika huolellisesti työkalusta.

    3. Puhdista ilma-aukot

    Puhdista mahdolliset ilma-aukot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.

    4. Puhdista kotelo

    Käytä vain hieman kosteaa liinaa kotelon puhdistamiseen. Älä käytä silikonia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa muoviosia. Puhdista tuotteen painikkeet kuivalla, puhtaalla liinalla.

    1. Katkaise virta

    Irrota aina johdolliset työkalut pistorasiasta tai poista akut akkutyökaluista ennen varastointia.

    2. Valitse sopiva sijainti

    Säilytä tuotetta (ja akkuja) viileässä ja kuivassa paikassa, jossa lapset tai ulkopuoliset henkilöt eivät pääse niihin käsiksi. Älä koskaan jätä akkuja suoraan auringonpaisteeseen, lämmönlähteiden päälle tai lasin taakse.

    4. Tarkasta työkalu ennen varastointia ja sen jälkeen

    Tarkista tuote ja akut vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä sekä ennen pitkäaikaista varastointia ja sen jälkeen.

    Elinikäinen materiaali- ja valmistustakuu

    Materiaali- ja valmistusvirheet

    Korjaamme ja vaihdamme osia työkaluihin niiden eliniän ajan, mikäli kyseessä on materiaali- tai valmistusvirhe. Kaikki muut vaatimukset on poissuljettu.

    Kulumissuoja

    2 vuoden kuluton jakso

    Huollamme suurimman osan työkaluista veloituksetta 2 vuoden ajan ostopäivästä. Huoltoon kuuluu varaosat, työ ja rahtikustannukset. Kuluttoman jakson jälkeen huollot ovat maksullisia, mutta niille asetetaan hintakatto.

    Huollon kiertoaika

    Huolto 3 päivässä

    Työkalu palautuu takaisin yleensä kolmessa päivässä huollon tilaamisesta. Voimme noutaa työkalun ja palauttaa sen takaisin suoraan työmaallesi.

    Osta nyt

    Huomiot

    (1) Luku vuodelta 2024
    (2) Kuluton jakso: Joitain poikkeuksia sovelletaan. Tutustu ehtoihin Hiltin huoltopalvelua koskevalla sivulla.
    (3) Annamme tuotteelle elinikäisen valmistajan takuun valmistus- ja materiaalivirheitä vastaan, jos työkalu rikkoutuu materiaali- tai valmistusvikojen vuoksi. Tämä valmistajan takuu on voimassa niin kauan kuin tarvittavia varaosia on saatavilla.

    Hanki poravasara