Piikit ja taltat
Enemmän työtä iskua kohden


Pinnan poisto ja raudoituksen paljastaminen

Pinnan poisto ja kanavointi

Erityissovellukset
Kestää käytössä.


Suunniteltu parantamaan tuottavuutta
Jokainen taltta on suunniteltu käyttötarkoitustaan varten, mikä nopeuttaa työtä ja takaa pitkän käyttöiän.

Kokemuksella suunniteltu
Monikulmiotalttateknologian edelläkävijänä suunnittelemme, kehitämme, testaamme ja valmistamme talttamme itse.

Valmistettu kestämään
Korkealuokkainen teräs ja induktiivinen kovetusteknologiamme auttaa vähentämään taltan kulumista ja rikkoutumista.
Hilti-taltat
Taltta kaikkiin tarpeisiin

Tasapäätaltat
Tasapäätaltoilla voit purkaa ja murtaa. Koska tasataltassa on piikkitaltan ominaisuudet, talttaa ei tarvitse vaihtaa kesken työn.
Niiden kärjet, kyljet ja sivut auttavat luomaan halkeamia nopeasti. Suorat muodot ja pölykanavat minimoivat tukokset. Erittäin kovetettu profiili on suunniteltu säilyttämään muotonsa, joten sinun ei tarvitse teroittaa sitä uudelleen.

Piikkitaltat
Piikkitaltoissa on erittäin terävä kärki, joka nopeuttaa murtamista ja pinnan poistoa. Ne on myös rakennettu erittäin kestäviksi, joten ne soveltuvat raudoitukseen, ja niiden pölykanavat auttavat minimoimaan tukokset.
Kun kärki kuluu, yksinkertaisesti teroita uudelleen kulmahiomakoneella paikan päällä ja jatka työskentelyä.

Lapiotaltat
Tarve poistaa betonipintoja tehokkaasti? Pitkäikäiset Ultimate-tason lapiotaltat on suunniteltu kaapimiseen, liiallisen betonin tai valuman poistamiseen sekä lattian tai seinän kanavointiin – monikulmioprofiilin avulla pinta pysyy tasaisena, mikä takaa laadukkaan tuloksen.

Taltat erikoiskäyttöön
Laaja Premium-talttavalikoimamme on suunniteltu tekemään työsi mahdollisimman tuottavaksi.
Valitse talttoja erilaisiin tehtäviin karhennuksesta ja tasoituksesta murskaamiseen, tankojen kiinnitykseen ja muuhun.
Piikkaa jopa 30 % nopeammin: Tasapäätaltat
Valitse sovellukseesi sopiva taltta
Usein kysytyt kysymykset

Ultimate
Optimoitu Hilti-piikkareille ja purkuvasaroille, jotta saat työkalustasi kaiken irti
Paras valinta päivittäisiin raskaisiin pikkaussovelluksiin
Hiltin malliston pisin käyttöikä

Premium
Satunnaisiin töihin
Suunniteltu toimimaan luotettavasti Hilti-työkalujen kanssa

Standard
Hyvä valinta keskeisiin sovelluksiin, kun budjetti on tiukka
Suunniteltu pitämään Hilti-työkalut tehokkaina
Asianmukaisella hoidolla saat enemmän irti taltastasi.
Teroittamisen (katso alla) lisäksi tekniikka on myös tärkeää:
Anna työkalun tehdä työ. Liian suuri voima lisää kulumista nopeutta parantamatta.
Älä käytä talttaa vipuna. Tämä voi taivuttaa tai rikkoa varren.
Käytä tasaista, hallittua painetta.
Kun mahdollista, kierrä talttaa istukassa tasaisen kulumisen varmistamiseksi.
Liitospään huolto
Suosittelemme puhdistamaan ja rasvaamaan liitospään aina ennen taltan asettamista työkaluun. Tämä vähentää lämpöä ja kitkaa istukan sisällä, mikä auttaa pidentämään sekä taltan että työkalun käyttöikää.
Vastaus riippuu taltan tyypistä – koska eri taltat on suunniteltu pitämään suorituskyky eri tavoin:
TE-SX FP -tasapäätaltat: Uudelleen teroittamista ei tarvita, emmekä suosittele sitä. Kun taltta on läpäissyt materiaalin asianmukaisesti (vähintään 5 cm), se säilyttää toiminnallisen profiilinsa käytön aikana. Kärki voi näyttää hieman tylsältä 1–2 tunnin kuluttua – se on normaalia. Monikulmaiset taltat murtavat tehokkaasti käyttämällä kulmiaan/profiiliaan, ei teräkärkeä. Uudelleenteroitus voi vähentää teräksen kovuutta ja johtaa suurempaan kulumiseen, pienempään suorituskykyyn ja lyhyempään käyttöikään.
Ultimate piikkitaltat: Voidaan teroittaa uudelleen paikan päällä kulmahiomakoneella tai nauhahiomakoneella, käytännössä ilman suorituskyvyn heikkenemistä (ilmakovetteinen profiili).
Standard-taltat: Ammattilainen (esim. seppä) voi teroittaa sen uudelleen käyttämällä asianmukaista taotusta ja temperointia. Tyypillisesti 2–3 teroituskertaa ennen käyttöiän päättymistä.
Induktiivinen kovettuminen on menetelmä mikrorakenteen muuttamiseen ja siten tiettyjen kovuusarvojen saavuttamiseen taltan eri osissa. Tämä mahdollistaa asianmukaisen käyttöiän ja estää varhaiset rikkoutumiset sekä tarjoaa parhaan terän ja kiinnityspään kulutuksenkestävyyden. Kulutukselle altistuvat alueet on rakennettu erittäin kestäviksi, kun taas taltan sisällä on pehmeämpi ydin ja se on suunniteltu pysymään joustavampana.
Tasapainolla on väliä. Kova pinta auttaa hidastamaan kulumista ja tyssääntymistä, kun taas pehmeämpi ydin auttaa talttaa kestämään toistuvia iskuja ilman halkeamia tai katkeilua. Tavoitteena on taltta, joka pitää muotonsa kuormitettuna eikä haurastu.
Kiinnityspää siirtää työkalun iskuenergian talttaan. Hilti-taltat käyttävät karkaistuja, hieman kuperia kiinnityspäitä, jotka auttavat siirtämään energian tehokkaasti taltan runkoon.
Tämä muoto auttaa myös jakamaan kuorman tasaisemmin työkalun istukkaan. Tämä vähentää paikallista kulumista ja auttaa suojaamaan työkalun ja sisäosan välistä rajapintaa, mikä tukee tasaisempaa suorituskykyä pitkäaikaisessa käytössä.
Tarkoitus on taltan käyttöiän pidentäminen ja työkalun sekä tarvikkeen vakaa suorituskyky.
Kyllä, mutta vain oikean tyyppisellä poravasaralla.
Poravasaroita (kombivasara), joissa on talttaus–tila, voidaan käyttää kevyisiin talttaustehtäviin, kuten pinnan poistamiseen, pieniin kanavointeihin tai ohuen betonin murtamiseen. Kun niitä käytetään oikean SDS-taltan kanssa, ne tarjoavat hyvän hallinnan tarkkaa työtä varten.
Raskaampaan piikkaamiseen, murtamiseen tai jatkuvaan purkamiseen suosittelemme purkuvasaran käyttöä.
Ei. Piikkitaltat on suunniteltu pinnan poistamiseen ja raudoituksen paljastamiseen, jossa betonia poistetaan kerros kerrallaan. Niiden suora, terävä kärki voidaan teroittaa uudelleen paikan päällä (esim. kulma- tai nauhahiomakoneella), ja se on suunniteltu kestämään toistuva raudoitukseen osuminen. Tasapää (polygon) -taltat sen sijaan on suunniteltu murskaamista varten – niillä voidaan luoda nopeasti halkeamia tehokasta ja hallittua betonin murskaamista varten.
Huomautukset
*Perustuu sisäiseen testaukseen seuraavilla:
Akkutoiminen TE 1000-22 TE-S -purkuvasara, B290-22-akku ja TE-SX FP -tasapäätaltta. Testeissä käytetyt betonilaatat olivat ei-vahvistettuja C30/37 GK32, ja niiden koko oli 800 × 500 × 200 mm. Huomaa, että työmaan olosuhteet, kuten lämpötila, kosteus, pölytasot ja käsiteltävät materiaalit, voivat vaikuttaa merkittävästi työn nopeuteen ja enimmäistyömäärään, joka voidaan suorittaa yhdellä akun latauksella.