- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Hiltin palvelut
- Kipsilevyjen asennus
Kipsilevyjen asennus
Nopeammat, luotettavammat ja tuottavammat ratkaisut
Haluamme auttaa sinua parantamaan tuottavuutta ja vähentämään työvoimakustannuksia projektin jokaisessa vaiheessa. Väliseinäasennuksiin suunnitellut työkalumme nopeuttavat asennustahtia ja ohjelmistojemme avulla helpotat projektinhallintaa.
TYÖKALUT, JOIHIN VOIT LUOTTAA
Erittäin suorituskykyiset työkalut ja huolto kolmen päivän sisällä
Mikään ei ole turhauttavampaa ja kalliimpaa kuin rikkoutuneiden työkalujen aiheuttamat työnseisaukset. Laadukkaisiin ja luotettaviin työkaluihin sijoittaminen säästää aikaa ja rahaa, kun työ on saatava määräaikaan mennessä valmiiksi. Kaikki väliseinien asennukseen tarkoitetut Hiltin 22V akkutyökalut ovat erittäin suorituskykyisiä laitteita, joiden rikkoutumisaste on alhainen. Vahinkoja voi kuitenkin sattua. Miten siinä tapauksessa voidaan välttää hankalat prosessit ja pitkät korjausajat? Hilti Työkalupalvelun yksinkertainen kolmen päivän huoltoprosessi takaa, että pääset takaisin hommiin yhdessä hujauksessa. Lisäksi, mikäli olet valinnut sopimukseesi lainalaitepalvelun, toimitamme sinulle lainatyökalut seuraavana päivänä korjausta odottaessasi.
SÄÄSTÄ AIKAA, TEHOSTA TUOTTAVUUTTA
Nopeammat ratkaisut jokaiseen vaiheiseen
Tehokas asennus säästää kustannuksia, joten mitä nopeammin työ tulee tehdyksi sitä parempi. Porauksen ja kiskokiinnikkeiden kiinnityksen kaltaiset perinteiset menetelmät voivat viedä paljon aikaa. Mitä jos sanoisimme, että asennuksiin kuluvaa aikaa voisi lyhentää jopa viidenneksellä? Akkutoimisella BX 4-22-naulaimella se on mahdollista! Siinä on alhainen rekyyli, eikä se tuota pölyä, joten puhdistusvaihe jää pois.
Oletko mittaamassa väliseinäkiskojen paikkoja? Unohda paljon työvoimaa vaativat ja virheille alttiit käsin tehtävät mittaukset. Kun on taisteltava aikaa vastaan tai mitattavana on pitkät välit ja monimutkaiset suunnitelmat, PM 30-MG -monilinjalaser yksinkertaistaa prosessia – ja sitä käyttämään tarvitaan vain yksi henkilö. Väsymistä voi vähentää myös käyttämällä CD 4-A22 -akkupuristinta liitoskohtien tiivistämiseen ja kiinnittämällä kipsilevyt kevyellä SD 5000 A-22 -akkuväliseinäruuvaimella.
TUKI JA KOULUTUS
Asiantuntijoiden tuki ja ohjelmistot
Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, mikäli tarvitset apua tai koulutusta suorakiinnitykseen tai palokatkojen suunnitteluun. Voit myös käyttää Hiltin verkkopalvelua palokatkojen suunnittelun ja Fieldwire-ohjelmistoa niiden dokumentointiin.
Hiltin Työkalupalvelu
Hiltin Työkalupalvelun asiakkaana saat käyttöösi yksinkertaisen kolmen päivän huollon, joka auttaa työkalujen rikkoutuessa. Lisäksi, mikäli olet valinnut sopimukseesi lainalaitepalvelun, toimitamme sinulle lainatyökalut seuraavana päivänä korjausta odottaessasi.
Tutustu Hiltin Työkalupalveluunkiinnikkeet suorakiinnitykseen
Vaihda perinteinen poraus ja kiinnitys Hiltin suorakiinnitystyökaluihin – niillä kiskojen kiinnitys on lähes pölytöntä ja jopa viisi kertaa nopeampaa!
Osta Hiltin kiinnikkeet suorakiinnitykseenPALVELUMME
Valitse kumppaniksesi Hilti, niin saat asiantuntevaa tukea projektin kaikissa vaiheissa. Tarjoamme kaikkea asiantuntijaneuvonnasta ja suosituksista paikan päällä tehtäviin akkreditoituihin koulutuksiin ja esittelyihin auttaaksemme sinua löytämään tarvitsemasi hyväksytyt ratkaisut.
Ota yhteyttä